CROCHET DE VERROUILLAGEEN-E107
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- En appuyant vers le bas sur l’avant du loquet, l’ouverture du loquet s’ouvre vers le haut. Le détachement est très simple et rapide.
Les objets peuvent être accrochés simplement par une simple pression, en les poussant à travers l’ouverture supérieure du loquet.
Le ressort interne provoque la fermeture automatique du crochet, empêchant les objets de se détacher.
Peut manipuler 2 cordes ou chaînes d’un diamètre de 20 mm.
Convient pour un usage externe, y compris dans l’industrie maritime. Recommandé pour les résidences, les magasins de détail, les colliers pour les laisses d’animaux de compagnie et tous les types de navires.
Le profil fin permet un montage dans des espaces étroits.