CROCHET DE VERROUILLAGE PIVOTANT À FRICTIONEN-R100F
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Le crochet est alimenté par ressort, fermant automatiquement le crochet et empêchant ainsi les objets accrochés de tomber.
Peut pivoter à 90 degrés vers la gauche et la droite. Il peut être pivoté à 90° lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui l’empêche de gêner.
Équipé d’un frottement sur l’axe de pivotement, empêchant les mouvements inutiles dus aux vibrations.
Peut contenir des cordes ou des chaînes d’un diamètre allant jusqu’à 16 mm.