- EN-R80-K
CROCHET VERROUILLABLEEN-R80-K
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Conçu pour une utilisation très difficile des différents éléments en raison de la chute due au revêtement extérieur.
Le crochet a un trou à l’intérieur qui peut être utilisé avec un cadenas pour plus de sécurité.
Peut manipuler des cordes ou des chaînes jusqu’à 12 mm de diamètre.
En raison de son profil fin, peut être installé dans des espaces étroits comme les cadres de portes et de fenêtres.