GLISSIÈRE À EXTENSION COMPLÈTE À FERMETURE AMORTIESR4670
9 / 9 total des résultats
- Self & Soft Closing
- Fermeture amortie à une distance de 20 mm de la position fermée (longueur de la glissière de 350 mm ou moins) ou à une distance de 36 mm de la position fermée (longueur de la glissière de 400 mm ou plus).
Avec mécanisme de fermeture automatique et amortie intégré, possible à installer comme avec les glissières conventionnelles.
Extension complète (3 éléments).
Le tiroir est amovible en soulevant le levier.
La largeur maximale du tiroir correspond à la longueur de la glissière qui est de + 200 mm.
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
ESR4670-12 |
ESR4670-14 |
ESR4670-16 |
ESR-4670-18 |
ESR4670-20 |
ESR4670-22 |
ESR-4670-24 |
ESR-4670-26 |
ESR-4670-28 |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR4670-12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-964 |
|
ESR4670-14 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-965 |
|
ESR4670-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-966 |
|
ESR-4670-18 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-967 |
|
ESR4670-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-968 |
|
ESR4670-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-969 |
|
ESR-4670-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-970 |
|
ESR-4670-26 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-971 |
|
ESR-4670-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-972 |