- ET-100A
CHARNIÈRE À GRAVITÉET-100A
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Pour les portes qui s’ouvrent vers l’intérieur. Peut être installé avec une porte affleurante ou avec un décalage.
Le rayon de fermeture automatique de la porte peut être réglé par des angles de 18° (doit être ajusté lors de l’installation)
La porte s’élève jusqu’à 6mm dans un rayon de 90°. - Option
- Spacer, ET-100-S13 to double the gap between door and side panel.
- Accessoires
- Entretoise
- Vis recommandée
- Boulon supérieur hexagonal
En Utilisation
Images
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
ET-100ADL | 170-099-048 |
![]() |
|
![]() |
ET-100ADR | 170-099-905 |
![]() |
|
![]() |
ET-100AFL | 170-099-067 |
![]() |
|
![]() |
ET-100AFR | 170-099-066 |
![]() |
Vendu séparément [[Spacer for ET-100AD (Sold Separately)]]
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Cut Out Dimension |
Corps [[Corps]]
Nom de l'article |
---|
ET-100ADL |
ET-100ADR |
ET-100AFL |
ET-100AFR |
Vendu séparément [[Spacer for ET-100AD (Sold Separately)]]
Catalogue
Note
1 jeu de 3 pièces est nécessaire pour 1 porte.
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
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)