- ET-100CD
CHARNIÈRE À GRAVITÉET-100CD
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Pour les portes qui s’ouvrent vers l’extérieur. Peut être installé avec une porte affleurante ou avec un décalage.
Le rayon de fermeture automatique de la porte peut être réglé par des angles de 18° (doit être ajusté lors de l’installation)
La porte s’élève jusqu’à 6mm dans un rayon de 90°. - Accessoires
- Entretoise
- Vis recommandée
- Boulon supérieur hexagonal
En Utilisation
Images
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Cut Out Dimension |
Corps
Catalogue
Note
1 jeu de 3 pièces est nécessaire pour 1 porte.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.