EY-R

CROCHET D'AMARRAGE PLIANT ET HAUTE PORTÉEEY-R

3 / 3 total des résultats

Filtrer les articles
  • CROCHET D'AMARRAGE PLIANT ET HAUTE PORTÉE
  • Type friction
  • EY-R

Le bras peut pivoter à 180° et est également de type rabattable, ce qui l’empêche d’être un obstacle.
A un frottement constant empêchant les cliquetis et les mouvements indésirables dus aux vibrations.
Le bras est fabriqué à partir d’un modèle équivalent à la série SUS304 et a une haute résistance à la corrosion.
Le bras dispose d’un petit tampon empêchant le contact direct avec la zone environnante, empêchant ainsi les dommages de contact à la surface dans laquelle il est installé.
Recommandé pour une utilisation sur le mobilier marin, l’équipement ou les installations offshore.

Vidéos

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
EY-R50 110-012-542
EY-R60 110-012-543
EY-R80 110-012-544
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS W H H1 H2 H3 D D1 D2 P1 P2 d Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Matériau de crochet Fonctions supplémentaires Type d’installation Installation applicable Type EAN Boite Carton Poids (g)

EY-R50

110-012-542

61.4

56.5

48

13

32.5

14.5

10.5

7.9

28

24

φ5.5 trou φ10.4 fraisé

4900

500

Acier inoxydable (SCS14)

Mobile (friction)

Mural

Bois

Autres

4510932013048

10

120

116

EY-R60

110-012-543

75.5

69.5

60

17.5

39.5

16

11.5

8.9

35

30

φ6.6 trou φ12.6 fraisé

7840

800

Acier inoxydable (SCS14)

Mobile (friction)

Mural

Bois

Autres

4510932013055

10

60

202

EY-R80

110-012-544

101.3

92.5

80

23

52.5

19

14

11.4

45

40

φ9 trou φ17.3 fraisé

11760

1200

Acier inoxydable (SCS14)

Mobile (friction)

Mural

Bois

Autres

4510932013062

5

30

431

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
EY-R50
EY-R60
EY-R80
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
EY-R50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-542

EY-R60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-543

EY-R80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-544
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
  • HEAVY DUTY FOLDING PAD EYE EY-R Friction Type

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus