- GH-456N
CHARNIÈRE DE PORTE VITRÉE À RECOUVREMENT PARTIELGH-456N
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Convient pour les vitrines.
Position de montage réglable : verticalement -2 mm, horizontalement -2,5 mm
Entretoise incluse pour s'adapter à différentes épaisseurs de verre. - Vis recommandée
- — Vis taraudeuse à tête fraisée de taille 4 ou vis à bois à tête fraisée de taille 3,8
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-456N-SN | 170-090-702 |
![]() |
|
![]() |
GH-456N-CR | 170-090-703 |
![]() |
|
![]() |
GH-456N-GC | 170-090-704 |
![]() |
*La capacité de charge est prioritaire par rapport à la taille du verre.
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Cut Out Dimension |
Corps
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf |
---|
Note
— Sans loquet. Pour le type avec loquet, voir GH-456C.
— La capacité de charge est la valeur obtenue en utilisant deux charnières. Pour les modalités de calcul, veuillez vous référer à l'INDEX.