CHARNIÈRE DISSIMULÉE À COUPLEH95TSH-F
1 / 1 total des résultats
- Passed 10,000 open/close private test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- — Mécanisme de couple à arrêt libre avec ouverture à 95°.
— Il n'y a pas d'effet de ressort ni de contrecoup. Lorsque l'angle est proche de 0°, le couple est relâché.
— Montage et démontage faciles.
— La charnière peut être facilement fixée sur la plaque de montage en appuyant dessus.
— Moins d'interférences avec les objets adjacents grâce à une large ouverture de portée.
— La tige de sécurité empêche le déverrouillage accidentel du levier de verrouillage. - Demande d'inscription
- Distributeurs automatiques, distributeurs de tickets, portes contiguës, petites portes d'armoires encastrées dans les murs.
- Vendu séparément
- Plaque de montage H95TSZ
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
-
Afficher tout
[Locus Chart]
-
Afficher tout
[Torque Mechanism]
Holds in position even if the door is inclined. -
Afficher tout
[Easy Installation and Detachment]
-
Afficher tout
[Door Locus Comparison]
-
Afficher tout
[Alternative Installations]
Can be used on doors lined up side by side. -
Afficher tout
[Torque Graph]
Although the torque will be released to prevent "spring-back"
at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches. -
Afficher tout
[Example Door Spec]
Tableau des spécifications
Corps [Corps de charnière]
Vendu séparément [Mounting Plate]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
Lorsque l'angle est proche de 0°, le couple est relâché.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.