Product details
Designs to contribute to the safety & security of children
This HES product has a minimal gap between the door and door frame for added safety. In Japan, it received the "Kids Design Award." The award program is run by a NPO called the Kids Design Association and it honors designs that enhance children's security and safety, foster children's creativity, and that fascilitate raising children.
*Safety is not guaranteed
- HES3D-90
CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIESHES3D-90
3 / 3 total des résultats
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available, glass showcase, glass display, glass cabinet
- CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIES
- HES3D-90
-
Serie HES


- Passed 50,000 open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, ShaperHub data available, glass showcase, glass display, glass cabinet
- Le profil fin permet une mortaise peu profonde et facilite l’installation
Le gabarit (vendu séparément) facilite l’installation
Réglage vertical, horizontal et de profondeur possible après installation (3 voies)
Peut être divisé en deux parties (une pour le cadre et une pour le volet) facilitant l’installation
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Épaisseur minimale de la porte : 23 mm
Largeur de porte maximale : 600 mm
Hauteur maximale de la porte : 1500 mm (peut être utilisé sur des portes plus hautes si le poids est conforme aux spécifications) - Accessoires
- — Vis taraudeuse à tête fraisée 4×20 (4 pcs/charnière) SUS
— Clé hexagonale 2 - Article en option
- — Gabarit d'installation HES3D-90-TMP (sur commande)
※ Réutilisable, la porte et le cadre peuvent être facilement découpés à l'aide d'une défonceuse
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES3D-90DC | 170-029-221 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-90DN | 170-029-222 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-90BL | 170-033-588 |
![]() |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Locus Chart |
Corps
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 0912_5_hes3d_90_e.pdf |
---|
Note
— Ne peut pas être utilisé avec le LAPCON AMORTISSEUR DE PORTE LDD ou le LAPCON FERMETURE DE PORTE LDC-N2.
— Peut être utilisé avec l'amortisseur DC-200, mais ne peut pas être utilisé avec les supports de couvercle ou d'autres amortisseurs de porte.