- HES3D-E190BKT
SUPPORT DE HES3D-E190 POUR TÔLEHES3D-E190BKT
2 / 2 total des résultats
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HES3D-E190BKT-D | 170-032-741 |
![]() |
|
![]() |
HES3D-E190BKT-F | 170-032-742 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Lorsque l'épaisseur de la tôle du côté de l'installation est de 1,6 mm, la surface du couvercle de la vis affleure la surface de l'armoire. La surface peut légèrement dépasser ou se rétracter, en fonction de l'épaisseur du panneau du côté de l'installation.
— Comme il s'agit d'un support à usage multiple, un traitement supplémentaire peut être nécessaire pour la porte et le cadre du côté de l'installation ainsi que pour le support lors de l'installation.