CHARNIÈRE À COUPLE AVEC DÉTENTEHG-DTA
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Avec un mécanisme d’arrêt libre : maintient la position sous n’importe quel angle.
La fonction de détente empêche le retour de ressort en position fermée.
Aucun loquet supplémentaire n’est nécessaire.
Tout le corps en acier inoxydable offre une résistance à la corrosion. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Demande d'inscription
- — Petit appareil avec couvercle, plieuse, etc.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-DTA4-R | 170-026-457 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTA4-L | 170-026-458 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTA8-R | 170-026-459 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTA8-L | 170-026-460 |
![]() |
*Couple nécessaire pour libérer le cran d'arrêt.
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-DTA4-R |
HG-DTA4-L |
HG-DTA8-R |
HG-DTA8-L |
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Pour une utilisation par paire : Veuillez utiliser le même couple de serrage pour les deux charnières.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.