- HG-JH14-50
CHARNIÈRE À AMORTISSEMENT EN ACIER INOXYDABLEHG-JH14-50
1 / 1 total des résultats
- Soft Close
- Modèle pour montage en surface.
Ouverture légère et amortie et fermeture en douceur.
Le type de moment de couple compris entre 1,6 et 3,0 N.m peut également être obtenu.
Vendus par paires. - Demande d'inscription
- — Couvercles à ouverture par le haut de diverses armoires pour fermeture amortie.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Instruction Manual (English/Japanese) | 0576-2_hgjh14.pdf |
---|---|
Instruction Manual (English/Japanese) | 0875-1_hgjh14_50_tyuui.pdf |
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Installez une butée de type étai à la position d'ouverture/fermeture du couvercle (0~115 degrés ou moins) afin de ne pas dépasser la plage de rotation spécifiée. L'amortisseur peut être endommagé s'il dépasse la plage de rotation.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Vendu par paire.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.