- HG-JH210
CHARNIÈRE EN ACIER INOXYDABLE AVEC OUVERTURE ASSISTÉEHG-JH210
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Power Assist
- Soft Close
- Couvercle lourd à ouverture par le haut facile à soulever avec tension du ressort (fonction d’aide au levage).
L’amortisseur fourni empêche le couvercle à ouverture supérieure de se fermer en claquant. (Angle effectif d’amortissement d’environ 30 degrés ou plus).
Le ressort de torsion hélicoïdal intégré rend le couvercle plus léger lors de l’ouverture. - Caractéristique
- — Couple de soutien : 20,58 N⋅m (210 kgf⋅cm) (en cas d'utilisation de 1 pièce)
— Amortisseur intégré couple de charge max. : 7 N⋅m (71,4 kgf⋅cm)
— Température de fonctionnement de l'amortisseur intégré : 0 °C - 40 °C
— Angle de fonctionnement de la charnière : 0 °C - 110 °C - Demande d'inscription
- — Couvercles lourds à ouverture par le haut d'équipements environnementaux, d'équipements d'essai, etc.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue

Manuels
Installation Manual (English) | 1221_1_hg_jh210_e.pdf |
---|
Note
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.