- HG-JHS11
CHARNIÈRE À AMORTISSEMENT AVEC OUVERTURE AUTOMATIQUEHG-JHS11
4 / 4 total des résultats
- Charnière à petit amortisseur avec fonction d’ouverture automatique pour couvercles à ouverture supérieure. L’utilisation avec un loquet tactile permet la fonction pop-up du couvercle.
Type encastrée.
La vitesse d’ouverture est réglable avec une clé hexagonale.
Applicable au montage en surface avec le support UKZ11-BL (vendu séparément).
Le couvercle cache les vis de montage pour un aspect propre.
Facile à découper avec une fraiseuse. - Caractéristique
- · Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Demande d'inscription
- · Petites couvertures pour machine ou gestionnaire de fils, etc.
- Vendu séparément
- · Support pour HG-JHS11 montage en saillie UKZ11-BL
- Vis recommandée
- · Vis taraudeuse à tête fraisée 3, vis taraudeuse à tête liante 4
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHS11-2BL | 170-041-214 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-2WT | 170-041-215 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-4BL | 170-041-216 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS11-4WT | 170-041-217 |
![]() |
Vendu par set.
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Corps [[Corps]]
Nom de l'article |
---|
HG-JHS11-2BL |
HG-JHS11-2WT |
HG-JHS11-4BL |
HG-JHS11-4WT |
Vendu séparément
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1174_2_hg_jhs11_e.pdf |
---|
Note
· Moment d'ouverture de la porte applicable : 0,25 - 0,4 N⋅m. Utilisez une paire/porte.
· Installez l'unité de ressort sur le côté gauche et l'unité d'amortissement sur le côté droit de la porte.
· Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
· Veuillez installer séparément le loquet tactile pour maintenir la porte fermée.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.