- HG-JHS9-S
MINI CHARNIÈRE À AMORTISSEMENT AVEC OUVERTURE AUTOMATIQUEHG-JHS9-S
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Charnière à petit amortisseur avec fonction d’ouverture automatique pour couvercles à ouverture supérieure.
L’utilisation avec un loquet à poussoir permet la fonction pop-up du couvercle.
Utilisation sur les portes encastrées.
La vitesse d’ouverture du couvercle peut facilement être ajustée avec une clé hexagonale. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Demande d'inscription
- — Petit couvercle pour table de conférence, petit cache pour équipement mécanique, etc.
- Vis recommandée
- — Vis taraudeuse à tête fraisée M3, vis à tête cylindrique M3, vis à tête fraisée 3, vis à tête cylindrique 3, etc.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHS9-S-BL | 170-028-293 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHS9-S-WT | 170-028-294 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Vendu par paire.
— Veillez à monter le bloc-ressort sur le côté G du corps. Vérifiez si l'amortisseur est monté du côté D.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Installez un loquet à poussoir (vendu séparément) pour maintenir le couvercle en position fermée.