HG-LSC210

CHARNIÈRE HAUTE PORTÉE EN ACIER INOXYDABLEHG-LSC210

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • CHARNIÈRE HAUTE PORTÉE EN ACIER INOXYDABLE
  • HG-LSC210

  • Passed 200,000 open/close private cycle test
L’acier inoxydable de 6 mm d’épaisseur rend la charnière très solide.
Fabriqué avec des bagues spéciales (roulements imprégnés d’huile) pour un mouvement fluide.
Les têtes cylindriques cachent l’axe pour un aspect propre
Demande d'inscription
— Grandes portes, portes de portail et autres objets lourds.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-LSC210 170-043-696
HG-LSC210N 170-043-697
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau principal Type de corps Capacité de charge N / 2 pièces Capacité de charge en kgf / 2 pièces Finition principale Longueur L du corps Épaisseur des feuilles (t) Largeur W du corps Spécifications EAN Boite Carton Poids (g)

HG-LSC210

170-043-696

Acier inoxydable (SUS304)

CHARNIÈRE À AXE SIMPLE

1960

200

Satin

210

6

150

Avec alésage

4510932187442

1

6

2275

HG-LSC210N

170-043-697

Acier inoxydable (SUS304)

CHARNIÈRE À AXE SIMPLE

1960

200

Satin

210

6

150

Sans alésage

4510932187459

1

6

2300

Glisser pour en voir plus

*Le test d'ouverture/fermeture s'effectue dans les conditions suivantes :

-Charnière : Utilisation de trois charnières verticales

-Taille de la porte : L900 ⨯ H2000

-Poids de la porte : 250 kg


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-LSC210
HG-LSC210N
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-LSC210 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-696

HG-LSC210N DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-697

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus