- HG-MPS2
MINI CHARNIÈRE À DÉTENTEHG-MPS2
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- La charnière en plastique maintient les portes à 3 positions différentes sans support secondaire (-10 degrés, 120 degrés et 170 degrés).
Peut être utilisé horizontalement ou verticalement.
Un bouchon supplémentaire est recommandé à 0 degré et à 170 degrés.
40 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé. - Demande d'inscription
- — Petites et légères portes d'équipement médical, d'équipement de mesure, d'équipement d'analyse, etc.
- Vis recommandée
- — Vis à tête cylindrique M4 ou vis à tête cylindrique 4
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Une butée supplémentaire est recommandée à 0° (complètement fermé) et 170° (complètement ouvert).
— Pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne convient pas aux applications humides.
— N'utilisez pas de tournevis à percussion pour le montage.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
×