- HG-PA210-9
COMPAS D'AIDE À L'OUVERTURE DE LA CHARNIÈREHG-PA210-9
1 / 1 total des résultats
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Couvercle lourd à ouverture vers le haut facile à soulever avec tension du ressort (fonction d’aide au levage).
Mouvement de fermeture lisse et amortie à la fin, empêchant le couvercle de claquer.
Le couple est réglable en tournant la vis de réglage (+/-11 %).
Possibilité de limiter l’angle d’ouverture de 140 degrés à 55 degrés ou 80 degrés avec l’utilisation de la plaque d’arrêt incluse.
L’angle d’ouverture peut également être limité entre 15 degrés et 90 degrés (sur commande).
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
[Operating Range]
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Installation]
-
Afficher tout
[Setting of Opening angle]
Opening angle can be limited to 55°or 80°with the included stopper plate. -
Afficher tout
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue

Manuels
Installation Manual_HG-PA210-9 (English) | 0961_1_hg_pa210_9_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Installez une butée (non fournie) sur l'armoire pour éviter de dépasser l'angle de fonctionnement lors de l'ouverture ou de la fermeture.