CHARNIÈRE À CLIQUET À FRICTIONHG-RCT12-C
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Couple élevé et grand angle d’ouverture (130°) de type HG-TU.
Installation à l’arrière de la porte pour un aspect propre.
Utilisable horizontalement ou verticalement. Le mécanisme à cliquet maintient les angles par incréments de 5° de la position fermée à la position ouverte.
Soulever jusqu’à la position complètement ouverte pour relâcher le mécanisme à cliquet.
La fonction de friction (résistance) fonctionne même lorsqu’elle est relâchée pour un fonctionnement en toute sécurité. - Demande d'inscription
- — Pour l'ajustement de l'angle de table pliante, d'écran tactile, de clavier, etc.
Vidéos
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— À utiliser par paire.
— Assurez-vous que l'armoire est suffisamment rigide. Dans le cas contraire, le mécanisme à cliquet risque de ne pas fonctionner.
— Lorsque la largeur de montage de la charnière est supérieure à 400 mm, les mécanismes à cliquet peuvent ne pas fonctionner simultanément à gauche et à droite.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
×