- HG-T70S30
CHARNIÈRE À COUPLEHG-T70S30
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Double axe : peut à la fois s’incliner et pivoter.
Arrêt libre : peut maintenir la position à n’importe quel angle de rotation ou degré d’inclinaison.
Peut pivoter complètement à 360°.
20 000 cycles pour l’inclinaison et la rotation lors d’un test privé.
Assure la stabilité du couple dans les deux sens.
Le degré de rotation peut être limité à l’aide de vis ou de goupilles. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Demande d'inscription
- — LCD, caméra de surveillance, etc.
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— L'angle d'inclinaison et l'angle de pivotement peuvent diminuer en fonction de la taille, de la forme et de la méthode d'installation du moniteur utilisé.
— Ne pas utiliser en cas d'éclaboussures d'eau.