CHARNIÈRE À COUPLE RÉGLABLE ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLEHG-TASJ40
2 / 2 total des résultats
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Couple réglable de 0 à 4 N·m.
Construction en acier inoxydable adaptée aux environnements corrosifs. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Utilisez une clé à molette (taille nominale 13) pour le réglage du couple.
— Ne forcez pas pour retirer l'écrou de réglage du couple.
— Le réglage d'usine du couple est de 4,0 N⋅m. Ajustez si nécessaire.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.