- HG-TC45H
CHARNIÈRE À COUPLEHG-TC45H
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Dispose d’un arrêt libre : maintient la position sous n’importe quel angle.
Le trou dans l’axe permet de faire passer les câbles pour une gestion facile des câbles.
Excellente solution pour le montage d’écrans LCD et d’appareils de surveillance.
50 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
- Demande d'inscription
- — LCD, caméra de surveillance, etc.
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Pour une utilisation par paire : Veuillez utiliser le même couple de serrage pour les deux charnières.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.