- HG-TQJ100
CHARNIÈRE À COUPLE UNIDIRECTIONNELLE RÉGLABLEHG-TQJ100
2 / 2 total des résultats
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Charnière avec couple unidirectionnel. Il n’y a presque pas de couple dans la direction opposée. Cela permet un fonctionnement fluide.
Couple réglable : de 0 à 10 N.m.
Le modèle à couple de direction d’ouverture et le modèle à couple de direction de fermeture sont disponibles.
La section permettant de régler le couple est normalement recouverte d’un couvercle pour un aspect élégant. - Caractéristique
- —Operating temperature: 0°C~40°C
- Demande d'inscription
- — Ouverture et fermeture de la porte sans heurts. Équipement médical, équipement FA, équipement OA, etc.
Vidéos
Portefeuille
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 0950_5_hgtqj100_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Utiliser tous les trous de montage.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Ne retirez pas la vis de réglage du couple.
— Utilisez une clé hexagonale (taille nominale 5) pour le réglage du couple.
— Réajustez le moment du couple lorsqu'il s'abaisse.
— Veillez à fixer la fente sur l'arbre opposé lorsque vous tournez l'écrou de réglage du couple.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.