HG-TQW8080

CHARNIÈRE À COUPLE UNIDIRECTIONNELLE EN DEUX ÉTAPESHG-TQW8080

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CHARNIÈRE À COUPLE UNIDIRECTIONNELLE EN DEUX ÉTAPES
  • HG-TQW8080

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Génère un couple en descente uniquement. (Plage de fonctionnement : 0 - 180°)
La direction du couple s’inverse lorsque la charnière s’ouvre à plus de 90°. Cela permet à un volet de se maintenir en position sur tous les angles à 180° avec un fonctionnement fluide et léger.
Caractéristique
Température de fonctionnement : 0 °C - 40 °C
Demande d'inscription
Portes ne devant pas être soumises à des chocs lors de l'ouverture et de la fermeture. Équipement médical, équipement FA, équipement OA, etc.

Vidéos

Informations connexes

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-TQW8080 170-041-284
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Couple N.m Couple en kgf.cm Matériau principal Finition principale Charnière Position de montage Longueur L Largeur W Fonction de commande unique Tolérance N.m Tolérance en kgf.cm EAN Boite Carton Poids (g)

HG-TQW8080

170-041-284

8.0

81.6

Alliage de zinc

Chrome satiné

CHARNIÈRE À AXE SIMPLE

Horizontal

110

68

À sens unique

(±20%)

(±20%)

4510932179867

8

16

625

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-TQW8080
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-TQW8080 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-284

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

• Utilisez tous les trous d'installation.

• Veillez à ce que le centre des axes de charnière soit de niveau afin d'éviter tout désalignement pendant l'installation.

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • TWO STEPS ONE WAY TORQUE HINGE HG-TQW8080

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus