- HG-TS
CHARNIÈRE À COUPLEHG-TS
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Greaseless
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- La charnière a un arrêt libre entre 0 et 180° : elle maintient sa position à n’importe quel angle souhaité
Sans graisse
20 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Structure interne simplifiée
Le couple initial peut varier de -20 % à +40 %. - Caractéristique
- — Température de fonctionnement : -10˚C~50˚C
— Humidité opérationnelle : 90%RH ou moins - Demande d'inscription
- — Équipement stéréo, équipement FA et divers équipements automatiques
Portefeuille
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
HG-TS03 | 170-018-501 | ||
HG-TS07 | 170-018-502 | ||
HG-TS15 | 170-018-503 |
*Comme le couple diminue en fonction de l'utilisation à long terme, de la température, de l'humidité et d'autres facteurs, il est réglé à un niveau plus élevé à la livraison.
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.