- HG-TU
CHARNIÈRE À COUPLE DISSIMULÉEHG-TU
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Greaseless
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- La charnière a un arrêt libre : elle maintient sa position à n’importe quel angle souhaité
Sans graisse
20 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Installation à l’arrière des portes ou des portes à battants pour un aspect propre.
Peut être utilisée dans des applications horizontales et verticales.
Portefeuille
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
HG-TUF | 170-052-628 | ||
HG-TU03 | 170-022-304 | ||
HG-TU07 | 170-022-305 |
*Comme le couple diminue en fonction de l'utilisation à long terme, de la température, de l'humidité et d'autres facteurs, il est réglé à un niveau plus élevé à la livraison.
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux gonds de charnière soient alignés.