VERROUILLAGE DE LA PORTE COULISSANTEHHC-85
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Idéal pour les environnements difficiles et fortement corrosifs.
Grand levier pour un design sans obstacle.
Mécanisme universel gauche et droit : peut être installé sur le côté gauche ou droit.
Pour l’épaisseur de la porte : 26 mm - 38 mm
Peut être déverrouillé de l’extérieur en cas d’urgence. - Accessoires
- • Vis à bois à tête fraisée 3.8×20 (SUS)
• Vis à bois à tête fraisée 3.5×20 (SUS)
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Cut Out Dimensions
* Left-handed shown. This will be upside down in case of right-handed application. -
Afficher tout
Application Example
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Contenu |
---|
Cut Out Dimension |
Installation |
Corps
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1340_2_hc85_e.pdf |