HK-DF-G

CROCHET EN ACIER INOXYDABLEHK-DF-G

4 / 4 total des résultats

Filtrer les articles
  • CROCHET EN ACIER INOXYDABLE
  • HK-DF-G

Recommandé pour une utilisation dans les cabines de douche, les cloisons en verre et d’autres applications en verre.
Un crochet avec le même design est également disponible, permettant des intérieurs entièrement coordonnés.
Les vis sont cachées, offrant une apparence propre.
À cause de sa forme conique, il n’y a pas de direction vers le haut ou vers le bas, ce qui permet d’installer facilement le crochet sous n’importe quel angle.
La finition noire mate est recouverte d’un chromate spécial. Ce type combine la brillance souhaitable de la peinture avec la résistance unique du placage.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HK-DF-18G 110-033-706
HK-DF-18G-BL 110-041-247
HK-DF-20G 110-033-707
HK-DF-20G-BL 110-041-248
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Finition/Couleur D1 D2 L Épaisseur minimale du verre Épaisseur maximale du verre Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Fonctions supplémentaires Type d’installation Type Matériau principal Profondeur Installation applicable Couleur EAN Boite Carton Poids (g)

HK-DF-18G

110-033-706

Miroir

18

18

38

8

12

150

15.2

Aucun(e)

Mural

Standard

Acier inoxydable (SUS303)

40

Verre

-

4510932166836

25

100

70

HK-DF-18G-BL

110-041-247

Anodisé/Noir mat

18

18

38

8

12

150

15.2

Aucun(e)

Mural

Standard

Acier inoxydable (SUS303)

40

Verre

Noir mat

4510932180504

25

100

70

HK-DF-20G

110-033-707

Miroir

20

20

60

8

12

150

15.2

Aucun(e)

Mural

Standard

Acier inoxydable (SUS303)

62

Verre

-

4510932166843

25

100

123

HK-DF-20G-BL

110-041-248

Anodisé/Noir mat

20

20

60

8

12

150

15.2

Aucun(e)

Mural

Standard

Acier inoxydable (SUS303)

62

Verre

Noir mat

4510932180511

25

100

123

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HK-DF-18G
HK-DF-18G-BL
HK-DF-20G
HK-DF-20G-BL
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HK-DF-18G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-706

HK-DF-18G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-247

HK-DF-20G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-707

HK-DF-20G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-248
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus