JC-30TW

LOQUET BIDIRECTIONNEL POUR GLISSIÈRESJC-30TW

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • LOQUET BIDIRECTIONNEL POUR GLISSIÈRES
  • JC-30TW

Maintient une glissière en position dans les deux sens.
La force de rétention peut être réglée en faisant tourner la gâche.
Conçu pour être utilisé avec une glissière à course bidirectionnelle, en la maintenant au centre.
Peut être utilisé avec des glissières d’une épaisseur comprise entre 19 et 21 mm.

Vidéos

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
JC-30TW 140-041-094
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Hauteur H Largeur W Matériau principal Type de tiroir à glissière Force de pression N (faible) Force de pression N (élevée) Force de pression en kgf (faible) Force de pression en kgf (élevée) Force de traction N (faible) Force de traction N (élevée) Force de traction en kgf (faible) Force de traction en kgf (élevée) Couleur EAN Boite Carton Poids (g)

JC-30TW

140-041-094

30

60

POM

Produits connexes

18.5

27.9

1.9

2.8

32.6

65.9

3.3

6.7

Gris

4510932179584

30

300

12.4

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
JC-30TW
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
JC-30TW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-041-094

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • TWO-WAY CATCH FOR SLIDES JC-30TW

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus