- LIN-X800
CHARNIÈRE MONOFLAT LIN-XLIN-X800
4 / 4 total des résultats
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home,BIM data available (Revit format),space saving,space save
- CHARNIÈRE MONOFLAT LIN-X
- LIN-X800
- Serie für bündige Türen


Disponible maintenant
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home,BIM data available (Revit format),space saving,space save
- Un mouvement innovant maintient discrètement les portes à l’écart.
La porte se ferme avec un mécanisme affleurant au niveau des murs environnants pour un aspect propre et élégant. Aucun traitement spécial n’est nécessaire sur les murs pour les rainures ou les rails. Peut être utilisé sur des cadres en aluminium (si le cadre a une épaisseur supérieure à 120 mm).
Qu’elle soit ouverte ou fermée, la porte reste en dehors du passage
Par rapport aux portes battantes ordinaires, elle dispose d’un petit rayon permettant d’utiliser efficacement l’espace devant la porte.
S’ouvre entièrement pour accéder à l’ensemble de l’armoire.
Qu’il s’agisse d’installer des armoires ou simplement d’y accéder, tout l’intérieur de l’armoire est facilement accessible.
Mécanisme de fermeture amortie intégré
Lorsque la porte se ferme, l’amortisseur interne provoque la fermeture amortie de la porte, empêchant ainsi tout claquement.
Réglage de 4 voies après l’installation
Peut être réglé verticalement, horizontalement, en profondeur ou en parallèle.
Grande quantité d’armoires applicables
Peut être utilisé sur des armoires à double ouverture et à ouverture simple. Peut également être utilisé sur des espaces d’angle en forme de L. - Caractéristique
- Door Wdth : 750-850mm
Door Height: 1600※-2400mm (LIN-X800), 1600※-2980mm (LIN-X800H)
Door Thickness: 24-40mm
Door Wight : Max. 40kg per door
Usage : 1 per door ( Overlay )※ Please cut the connecting rod before use .
For details , please refer to the calculation formula listed in the assembly diagram .
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Jeu de pièces
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
LIN-X800-BL-S | 250-043-897 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X800-WT-S | 250-043-898 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X800H-BL-S | 250-043-899 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X800H-WT-S | 250-043-900 | eShop |
![]() |
Vendu à l'unité
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
LIN-X800-BL | 250-043-834 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X800-WT | 250-043-835 | eShop |
![]() |
Vendu à l'unité
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
LIN-X80-L2100-BL | 250-043-842 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2100-SL | 250-043-843 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2500-BL | 250-043-844 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2500-SL | 250-043-845 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Jeu de pièces
Nom de l'article |
---|
LIN-X800-BL-S |
LIN-X800-WT-S |
LIN-X800H-BL-S |
LIN-X800H-WT-S |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN-X800-BL-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
|
250-043-897 |
LIN-X800-WT-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
|
250-043-898 |
LIN-X800H-BL-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
|
250-043-899 |
LIN-X800H-WT-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
|
250-043-900 |
Vendu à l'unité
Nom de l'article |
---|
LIN-X800-BL |
LIN-X800-WT |
Vendu à l'unité
Nom de l'article |
---|
LIN-X80-L2100-BL |
LIN-X80-L2100-SL |
LIN-X80-L2500-BL |
LIN-X80-L2500-SL |

Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1262_1_lin_x800_e.pdf |