LOQUET DE TYPE BEC-DE-CANELJ-61
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- La porte sera verrouillée lorsqu’elle sera fermée.
Tirez sur le levier pour ouvrir.
Mécanisme universel gauche et droit : peut être installé sur le côté gauche ou droit.
Tous les composants sont en plastique, en acier inoxydable 304 ou 316 pour offrir une haute résistance à la corrosion.
Installation facile. Insérer le boîtier du loquet dans la section découpée et vissez simplement la plaque arrière.
La plaque arrière est conçue pour s’adapter à une épaisseur de porte de 0,8 mm à 12 mm et également de 12,5 mm à 22 mm par basculement.
Peut être libéré de l’intérieur.