- HG-LSH
CHARNIÈRE HAUTE PORTÉE EN ACIER INOXYDABLEHG-LSH
4 / 4 total des résultats
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Fabriqué en acier inoxydable de 6 mm d’épaisseur.
Fabriqué avec des bagues spéciales (roulements huilés) pour un mouvement fluide.
Design exceptionnel avec capuchon de tête. - Demande d'inscription
- — Grandes portes, portes de garage et autres mécanismes de rotation d'objets lourds, etc.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-LSH-154L | 170-034-219 |
![]() |
|
![]() |
HG-LSH-154R | 170-034-220 |
![]() |
|
![]() |
HG-LSH-204L | 170-034-221 |
![]() |
|
![]() |
HG-LSH-204R | 170-034-222 |
![]() |
*Test d'ouverture/fermeture dans les conditions suivantes :
Trois charnières utilisées verticalement, taille de la porte L900 ⨯ H2000
En cas d'utilisation de HG-LSH-154 : Poids de la porte 250 kg
En cas d'utilisation de HG-LSH-204 : Poids de la porte 280 kg
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-LSH-154L |
HG-LSH-154R |
HG-LSH-204L |
HG-LSH-204R |
Catalogue
Note
— La capacité de charge est la valeur obtenue en utilisant deux charnières. Pour les modalités de calcul, veuillez vous référer à l'INDEX.