- MC-JM50
LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉMC-JM50
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Le boîtier en résine empêche la rouille de se former.
Idéal pour les équipements de cuisine ou de salle de bain en utilisant la contre-plaque MC-JMP45 - Demande d'inscription
- — Lave-linge, équipement de cuisine, etc.
- Vendu séparément
- — Contre-plaque MC-JM49
- Vis recommandée
- — Vis M4, vis nominale 4 (tête bombée ou à tête fixe, SUS)
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Seperately]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Ne pas utiliser au contact de vapeur, d'eau chaude et d'eau. Ne laissez pas de détergents fortement acides ou basiques pour éviter toute détérioration.
— Température max. : 80°C