- MC-JM74SW-30
LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉMC-JM74SW-30
1 / 1 total des résultats
- Interrupteur étanche avec loquet magnétique intégré. Il fonctionne comme un loquet et un interrupteur d’alimentation en fonction de l’ouverture/fermeture de la porte ou du couvercle.
Interrupteur unipolaire bidirectionnel.
Conforme aux appareils et matériaux électriques spécifiés dans la Loi sur les appareils électriques et la sécurité des matériaux (PSE).
Peut être installé en position verticale ou horizontale. Le traitement pour le passage du cordon d’alimentation est nécessaire pour l’installation horizontale.
Le boîtier recouvert de résine empêche la rouille et la poussière de se former. L’interrupteur intégré est conçu pour répondre à la norme IP67.
La feuille d’adsorption mobile de la contre-plaque empêche le dysfonctionnement du loquet et de l’interrupteur. - Accessoires
- — Contre-plaque
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Switch Contact Type]
NC (Red) = Normally Close
NO (Blue) = Normally Open
COM (Black) = Common
The power switch operates depending on opening/closing of door or lid. -
Afficher tout
[Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]
—Connecting NO (Blue) and COM (Black)
Energised when the counter plate is in contact with the body.
—Connecting NC (Red) and COM (Black)
Energised when the counter plate and the body are separated.
Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black). -
Afficher tout
[Specifications]
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Ne l'utilisez pas comme butée de porte. Sinon, il risque d'être endommagé.
— Si le produit contenant ce produit appartient à une catégorie autre que celle des appareils et des matériaux électriques spécifiés, veuillez le signaler à l'organisme réglementaire.
— Ne pas utiliser au contact de vapeur, d'eau chaude et d'eau. Ne laissez pas de détergents fortement acides ou basiques pour éviter toute détérioration.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.