- MC-MS50
LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉMC-MS50
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Le loquet magnétique est hermétiquement scellé dans du caoutchouc de silicone, ce qui réduit tout bruit provenant du contact avec l’aimant.
Profil compact à forte force magnétique due à l’aimant néodyme.
Conçu pour empêcher le revêtement en caoutchouc de silicone de se déchirer lors de la fixation en position avec des vis.
Présente une plus grande taille de MC-MS45 avec une force magnétique plus élevée. - Vendu séparément
- — Contre-plaque MC-JMP45
— Contre-plaque AS-68, MC-JM49 - Vis recommandée
- — Vis à tête bombée M4
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Seperately]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
|
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps [[Corps]]
Nom de l'article |
---|
MC-MS50LGR |
MC-MS50DGR |
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nom de l'article |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Ne pas utiliser dans un environnement fortement acide ou alcalin.
— Ne pas utiliser au contact de vapeur, d'eau chaude et d'eau.
— Température max. : 80°C
— Ne frottez pas trop fort, car la surface magnétique endommagée pourrait se déchirer. Veuillez utiliser une contre-plaque plate sans irrégularités.
— Le couple de serrage recommandé est de 39 N⋅cm (4 kgf⋅cm).
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.