LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉMC-MSH
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ
- Matériel conforme à la loi sur l’hygiène alimentaire
- MC-MSH
- Hygiene-Serie
- Le matériau du boîtier est conforme à la Loi sur l’hygiène alimentaire (test standard pour les outils en caoutchouc, les récipients et les emballages, sauf les biberons).
Le boîtier bleu le rend facile à trouver même s’il est recouvert d’aliments et d’autres parties peuvent également être détectées avec un détecteur de métaux.
Le boîtier est recouvert de caoutchouc de silicone qui réduit le bruit causé par la fermeture de la porte.
Boîtier de petite taille avec une grande force magnétique due à l’aimant en néodyme.
La rondelle insérée dans le trou de vis du boîtier empêche le caoutchouc de silicone de se déchirer lorsqu’il est vissé. - Vendu séparément
- — Contre-plaque AS-68, MC-JM49
- Vis recommandée
- — Vis à tête bombée M4
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Seperately]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Ne pas utiliser dans un environnement fortement acide ou alcalin.
— Ne pas utiliser au contact de vapeur, d'eau chaude et d'eau.
— Température max. : 80°C
— Ne pas gratter fortement, car la surface magnétique endommagée pourrait se déchirer. Veuillez utiliser une contre-plaque plate sans irrégularités.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.