LOQUET MAGNÉTIQUEMC-YSW
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Pour une utilisation sur la tôle.
Le boîtier fin fonctionne bien dans les espaces restreints.
Facile à fixer et à démonter.
Modèle MC-YSW02 : puissant aimant néodyme.
Modèle MCYSW01 : aimant en ferrite moins puissant. - Vendu séparément
- — Entretoise YS-P05
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Body
-
Afficher tout
Spacer
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
For 1mm door (Need YS-P05)
For 1.6mm door (No need YS-P05) -
Afficher tout
For 2mm door (Need YS-P05)
For 2.6mm door (No need YS-P05)
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-YSW02W | 140-050-002 |
![]() |
|
![]() |
MC-YSW02B | 140-050-029 |
![]() |
|
![]() |
MC-YSW01W | 140-050-001 |
![]() |
|
![]() |
MC-YSW01B | 140-050-028 |
![]() |
Vendu séparément [[Spacer] Sold Separately]
Téléchargement CAO
Corps [[Corps]]
Nom de l'article |
---|
MC-YSW02W |
MC-YSW02B |
MC-YSW01W |
MC-YSW01B |
Vendu séparément [[Spacer] Sold Separately]
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. pour l'aimant néodyme : 80 °C
— Pour les portes de 1 mm et 2 mm, veuillez utiliser l'entretoise YS-P05 (non nécessaire pour les portes de 1,6 mm et 2,6 mm).
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.