- MFS-W
SYSTÈME DE PORTES À MOUVEMENTS MULTIPLES
10 / 10 total des résultats
- La position de la porte peut être modifiée librement comme un puzzle.
- Les portes des armoires peuvent être réarrangées librement, comme des pièces de puzzle.
Aspect élégant :
-toutes les portes sont alignées les unes avec les autres lorsqu’elles sont fermées. Design visuellement attrayant et cohérent.
Position de porte interchangeable :
-Les portes ouvertes peuvent coulisser et être repositionnées partout où il y a de l’espace sur les rails de support.
Extensible :
-Plusieurs portes peuvent être ajoutées en connectant plusieurs unités coulissantes.
Mouvement amortie et fluide :
-Amortisseur intégré pour un mouvement de fermeture amortie et fluide.
Petit espace requis :
-Excellente solution pour les armoires peu profondes, l’équipement ne nécessite qu’une profondeur de 80 mm.
Tableau des spécifications
Jeu de pièces
★Discontinué ☆Stock disponible limité. Veuillez contacter votre fournisseur.
★Discontinué
Jeu de pièces
★Discontinué
Téléchargement CAO
Jeu de pièces
Nom de l'article |
---|
MFS-W300/S2 |
MFS-W450/S2 |
MFS-W450/S3 |
MFS-W600/S3 |
MFS-W600/S4 |
MFS-W600/S5 |
MFS-W900/S5 |
MFS-W900/S6 |
MFS-W900/S7 |
Nom de l'article | 2D | 3D | RoHS | Informations sur les ventes | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS-W300/S2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-211 |
MFS-W450/S2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-212 |
MFS-W450/S3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-213 |
MFS-W600/S3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-214 |
MFS-W600/S4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-215 |
MFS-W600/S5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-216 |
MFS-W900/S5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-217 |
MFS-W900/S6 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-218 |
MFS-W900/S7 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-219 |
Jeu de pièces
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 0405-1.multimoflatMFSW_e.pdf |