PATIN NIVELEUR OCTOGONALEMK8AD
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Pivote d’environ 10° pour compenser les irrégularités du sol.
La hauteur est réglable avec un tournevis.
Le support octogonal permet un réglage manuel facile ou à l’aide d’une clé (ouverture de clé : 24 mm).
La structure double du couvercle/boulon et du support permet un réglage facile de la hauteur sans lever la jambe.
Patin niveleur avec support en élastomère pour éviter le dérapage.