PATIN NIVELEUR À TIGE LONGUE EN ACIER INOXYDABLEMKRLS
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- La structure en acier inoxydable 304 est idéale pour les environnements humides ou les applications où la corrosion est un problème.
Pivote d’environ 10° pour compenser les irrégularités du sol.
La structure double du couvercle/boulon et du support permet un réglage facile de la hauteur sans lever la jambe.
Patin niveleur avec support en élastomère pour éviter le dérapage.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MKRLS-32-10-80-6 | 200-130-348 |
![]() |
|
![]() |
MKRLS-40-12-80 | 200-141-339 |
![]() |
|
![]() |
MKRLS-50-12-80 | 200-141-340 |
![]() |
|
![]() |
MKRLS-50-16-78 | 200-141-341 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
MKRLS-32-10-80-6 |
MKRLS-40-12-80 |
MKRLS-50-12-80 |
MKRLS-50-16-78 |
Catalogue
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.