MRS30_2
Filtrer les articles
Preload type which minimises rattling.
Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-30CNB is designed only for use with the MRS30 Mini Guide Rail.

Tableau des spécifications

Corps [MINI GUIDE BLOCK MR-30CNB (PRELOAD TYPE)]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MR-30CNB 190-037-639
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Rail de guidage approprié Hauteur H Largeur W Matériau principal Rail de guidage Charge statique verticale nominale N Charge statique verticale nominale en kgf Charge statique horizontale nominale N Charge statique horizontale nominale en kgf Fonctionnalités supplémentaires Produits connexes EAN Boite Carton Poids (g)

MR-30CNB

190-037-639

MRS30

26.7

50

Polyéthylène spécial

Type sans bille

305

31.1

520

53

Réglage de la précharge

RAIL DE GUIDAGE

4510932177115

50

1000

7

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps [MINI GUIDE BLOCK MR-30CNB (PRELOAD TYPE)]

Nom de l'article
MR-30CNB
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MR-30CNB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-639

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus