MRS40_2
Filtrer les articles
Preload type which minimises rattling.
Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-40CNB is designed only for use with the MRS40 Mini Guide Rail.
Caractéristique
Temperature: 0°C-40°C

Tableau des spécifications

Corps [Guide Block MR-40CNB]

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MR-40CNB 190-041-093
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Rail de guidage approprié Hauteur H Largeur W Matériau principal Rail de guidage Charge statique verticale nominale N Charge statique verticale nominale en kgf Charge statique horizontale nominale N Charge statique horizontale nominale en kgf Fonctionnalités supplémentaires Produits connexes EAN Boite Carton Poids (g)

MR-40CNB

190-041-093

MRS40

35.7

70

Polyéthylène spécial

Type sans bille

490

50

700

71.4

Réglage de la précharge

RAIL DE GUIDAGE

4510932179577

25

250

40

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps [Guide Block MR-40CNB]

Nom de l'article
MR-40CNB
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MR-40CNB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-041-093

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus