POIGNÉE DE TUYAU EN ALUMINIUMMTH
6 / 6 total des résultats
- La position du support (MTH-T) est plus élevée que les poignées classiques, adaptées à la porte coulissante encastrée de la machine-outil.
Le support MTH-L est à la même hauteur que les poignées classiques pour une coordination totale avec la poignée de la machine-outil.
Le tuyau et son support sont reliés par des vis, ce qui empêche le desserrage et la marche au ralenti du tuyau.
La forme elliptique du tuyau permet une préhension et un glissement faciles.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MTH-L300 | 100-032-610 |
![]() |
|
![]() |
MTH-L450 | 100-032-611 |
![]() |
|
![]() |
MTH-L600 | 100-032-612 |
![]() |
|
![]() |
MTH-T300 | 100-032-613 |
![]() |
|
![]() |
MTH-T450 | 100-032-614 |
![]() |
|
![]() |
MTH-T600 | 100-032-615 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
MTH-L300 |
MTH-L450 |
MTH-L600 |
MTH-T300 |
MTH-T450 |
MTH-T600 |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTH-L300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-032-610 |
MTH-L450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-032-611 |
MTH-L600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-032-612 |
MTH-T300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-032-613 |
MTH-T450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-032-614 |
MTH-T600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-032-615 |