MX-125N

ROULETTE AVEC DOUBLE SYSTÈME DE FREINSMX-125N

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • ROULETTE AVEC DOUBLE SYSTÈME DE FREINS
  • Boulon fileté
  • MX-125N

Roulette multifonctionnelle facile à utiliser
Excellente solution pour les hôpitaux, les centres de recherche, les installations de diagnostic médical, les machines industrielles et les articles qui sont déplacés fréquemment.
Un levier verrouille et déverrouille le pivot de la roue. L’autre levier verrouille à la fois la rotation et le mouvement de la roue.
Le levier à bascule de la serrure est large et facile à utiliser.
En activant le verrou pivotant, le levier peut être utilisé comme une roue fixe.
La roue et le pivot ont des roulements à billes intégrés, ce qui rend la rotation et le pivotement très fluides.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MX-125N16 200-130-054
MX-125N16S 200-130-055
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications A Capacité de charge N Capacité de charge en kgf Nombre de roues Matériau du corps Couleur du corps Matériau de la roue Diamètre de la roue D Hauteur d’installation H Largeur de la roue B Diamètre M de la vis Blocage des roues/freins Type de roulette Méthode d’installation EAN Boite Poids (g)

MX-125N16

200-130-054

Sans frein

101.5

1176

120

Unique

Polypropylène (PP)

Gris clair

Polyamide (PA)/Polyuréthane (PUR)

125

170

36

M16

Aucun(e)

Raccord pivotant

Boulon fileté

4510932032216

2

1209

MX-125N16S

200-130-055

Avec frein

120.5

1176

120

Unique

Polypropylène (PP)

Gris clair

Polyamide (PA)/Polyuréthane (PUR)

125

170

36

M16

Doubles freins

Raccord pivotant

Boulon fileté

4510932032209

2

1301

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MX-125N16
MX-125N16S
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MX-125N16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-054

MX-125N16S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-055
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus