- SDH-P
CHARNIÈRE BASCULANTESDH-P
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
recessed hinge
- Réglage à 3 voies.
Superposition : 16-19 mm / Horizontale : +/-1 mm / Interstice de porte : 1-3 mm
Peut être utilisé avec le compas amorti SDS-100, SDS-100TV, NSDX-10 (D/G), NSDX-10 (D/G) K-TV, CSD-10-TV.
Profondeur d’alésage : 12 mm - Vis recommandée
- — Vis à tête cylindrique 3,5⨯15
Vidéos
Portefeuille
Images
Tableau des spécifications
Jeu de pièces [[Charnière de dépose + couvercle]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
SDH-P-BL-SET | 170-035-444 | ||
SDH-P-WT-SET | 170-037-357 | ||
SDH-P-NI-SET | 170-037-358 |
Corps [[Drop Hinge]]
Vendu à l'unité [[Cover Set] Socket cover + mounting plate cover]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
SDH-PC-BL | 170-034-769 | ||
SDH-PC-WT | 170-034-828 | ||
SDH-PC-NI | 170-034-829 |
Téléchargement CAO
Dessins uniques (installation, locus, traitement)
Jeu de pièces [[Charnière de dépose + couvercle]]
Nom de l'article |
---|
SDH-P-BL-SET |
SDH-P-WT-SET |
SDH-P-NI-SET |
Corps [[Drop Hinge]]
Nom de l'article |
---|
SDH-P |
Vendu à l'unité [[Cover Set] Socket cover + mounting plate cover]