- SPH
CRÉMAILLÈRE HAUTE PORTÉSPH
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Des marqueurs de hauteur sont placés tous les 22 mm pour être utilisés comme glissières.
Le réglage de la hauteur est facile.
Fabriquée en acier inoxydable et a une grande capacité de charge, ce qui la rend résistante aux distorsions qui se forment même avec des charges plus lourdes.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
SPH-1820 | 120-030-673 | eShop |
![]() |
![]() |
SPH-2520 | 120-030-682 | eShop |