SPN-1820
Filtrer les articles
  • CRÉMAILLÈRE
  • SPN-1820

Crémaillère fine de 8 mm de large avec une capacité de charge élevée.
Des marqueurs de hauteur sont placés tous les 22 mm pour être utilisés comme glissières.
Cela rend le réglage de la hauteur très facile.
Le design maintient très fermement les supports d’étagère, les empêchant de se déloger par inadvertance.
Facile à couper à la longueur souhaitée.

Vidéos

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
SPN-1820 120-017-129
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition Alésages Capacité de charge Normes d’étagères requises Épaisseur du profil Longueur standard de l’étagère Couleur Série Type Capacité de charge en kgf Capacité de charge N EAN Boite Poids (g)

SPN-1820

eShop

120-017-129

Acier inoxydable (SUS430)

Satin

11

61 à 80 kg

4

5mm

456 à 1820 mm

Argent

SPN

Étagère standard

80

758

4510932015080

60

205

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
SPN-1820
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
SPN-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-129
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
  • SHELF STANDARD SPN-1820

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus