- UDD
AMORTISSEUR À DISQUEUDD
6 / 6 total des résultats
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- 30 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Conçu pour être installé sur l’axe central des portes à battants rotatives.
Le design simple s’intègre bien aux cadres pour un design élégant.
3 valeurs de couple différentes pour satisfaire une large gamme de portes à battants.
Excellente solution pour les vitrines alimentaires et les présentoirs en acrylique.
Lorsqu’il est combiné avec la série UDD-BKT, il peut être utilisé pour les portes s’ouvrant vers le haut. - Caractéristique
- — Température de fonctionnement : 5 °C - 35 °C
Vidéos
En Utilisation
Images
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
UDD-S-L | 180-022-306 |
![]() |
|
![]() |
UDD-S-R | 180-022-307 |
![]() |
|
![]() |
UDD-M-L | 180-022-308 |
![]() |
|
![]() |
UDD-M-R | 180-022-309 |
![]() |
|
![]() |
UDD-H-L | 180-022-310 |
![]() |
|
![]() |
UDD-H-R | 180-022-311 |
![]() |
_
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
UDD-S-L |
UDD-S-R |
UDD-M-L |
UDD-M-R |
UDD-H-L |
UDD-H-R |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDD-S-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-306 |
UDD-S-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-307 |
UDD-M-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-308 |
UDD-M-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-309 |
UDD-H-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-310 |
UDD-H-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-311 |
Catalogue
Manuels
Instruction Manual_ | 0511_3_udd_e.pdf |
---|
Note
— Une entretoise ou un support en forme de L peut être nécessaire en fonction de la forme de l'écran.
— Le client doit fournir une entretoise en fonction de l'épaisseur du panneau dans l'application ci-dessous.
— Utilisez les types (S, M, H) avec un couple identique à gauche et à droite.
— Utilisation en intérieur.
— N'utilisez pas de tournevis à percussion pour le montage.
— Ne pas utiliser en cas d'éclaboussures d'eau.
— Utilisez 2 pièces dans un ensemble.