- WL-P1800-B
VERROU DE SÉCURITÉ POUR ORDINATEUR PORTABLEWL-P1800-B
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Verrouillage à câble antivol adapté à la sécurité d’un ordinateur portable et d’un téléviseur avec la borne D (des pièces optionnelles PC20K sont nécessaires).
Type fin pour ordinateur portable fin.
Longueur du câble : 1 800 mm
250 changements de clé disponibles.
Appliquer le verrouillage de la came.
La clé peut être retirée lorsqu’elle est verrouillée.
Diamètre du câble : 4 mm.
Tableau des spécifications
Corps
※Stock disponible limité. Veuillez contacter votre fournisseur.
☆Disponible dans la limite du stock. Veuillez contacter votre fournisseur.